製品の公開
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
Sofa CLEAR SOUND 3-seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR SOUND 3-seater

    Google翻訳”,
    • 落ち着いた雰囲気の吸音
    • 会話や会議のための保護スペース
    • ラウンジや公共環境に最適

      プライバシーと吸音性に優れたハイサイドのスタイリッシュな3人掛けソファ。社内のデザインチームによって作成され、ラウンジ、オフィス、公共スペースでの使用に最適です。 EN 16139 に従ってテストおよび承認されています。
    仕様
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1600 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:1680 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Navy blue
      • Material:Fabric
      • Material specification:Nevotex - POD CS_9602
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:91 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    技術仕様
    • Unique refSofa-CLEAR-SOUND
    • コレクションセットReception & Lounge
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)1680
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)91
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 25 11
    • OmniClassタイトルGroup Seating
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)