製品の公開
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
    AJ Products

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    5つ星のうち3.03.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    • デンマークのデザイン
    • 公共スペースに適しています
    • モダンで耐久性のある張り

      コペンハーゲンプラスソファは、EN 16139でテストおよび承認されたモダンなスタイルのソファであり、ラウンジなどの公共スペースに適しています。ソファのスカンジナビアデザインは、優れた快適さと耐久性のある張りを提供します。
    仕様
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    技術仕様
    • Unique refSofa-COPENHAGEN-2-seater
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)1620
    • 奥行き(mm)830
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)