製品の公開
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
Sofa KIM SILENCE
    AJ Products

    Sofa KIM SILENCE

    Google翻訳”,
    • ノイズ低減アコースティックソファ
    • ハイサイド
    • 取り外し可能なカバー

      バックグラウンドノイズを低減するように設計されたハイサイドと取り外し可能なカバーを備えた音響3人掛けソファ。幼稚園、学校、忙しいオープンプランのオフィスなど、騒音レベルが高い環境に最適です。
    仕様
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1960 mm
      • Depth:740 mm
      • Total height:1130 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:3
      • Washable:60°
      • Weight:35.67 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    技術仕様
    • Unique refSofa-KIM-SILENCE
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1130
    • 幅(mm)1960
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)35.67
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)