製品の公開
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
Sofa START 1800mm
    AJ Products

    Sofa START 1800mm

    Google翻訳”,
    • さまざまな設定に適しています
    • 簡単に接続できます
    • 便利なフロアブラケット

      さまざまな環境に適した耐久性のあるソファ。このスタートソファは、レセプションエリア、食堂、学校の廊下などの公共スペースに最適なソリューションです。安定性を高めるために床に固定することができ、いくつかのソファを一緒に接続することができます。
    仕様
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:36kg
      • Testing:EN 16139
    技術仕様
    • Unique refSofa-START-1800mm
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)765
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)