製品の公開
Standing desk FLEXUS 1200x800mm
AJ Products

Standing desk FLEXUS 1200x800mm

Google翻訳”,
  • 電動で高さ調節可能
  • ストレートデスクトップ
  • ワーク高さ:700~1170mm

    電動で高さを調節できる高品質の昇降デスク、ケーブル ポート、クロス ブレースなしの T フレーム、長方形の脚、平らな調節可能な脚を備えています。パワフルなシングルモーター駆動。
仕様
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Number of motors:1
    • Weight:42.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refStanding-desk-FLEXUS-1200x800mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)42.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_59
  • Uniclass2015詳細Office desks
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables