製品の公開
Standing desk FLEXUS 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS 2000x1200mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS 2000x1200mm

    Google翻訳”,
    • 電動で高さ調節可能
    • リバーシブルトップ
    • 大きな作業面

      カーブした天板とケーブルホールを備えた上質なデスク。パワフルなモーターで電動で高さ調節。クロスブレースなしのTフレーム、長方形の脚と調節可能な脚。
    仕様
      • Length:2000 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:59.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refStanding-desk-FLEXUS-2000x1200mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)59.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_59
    • Uniclass2015詳細Office desks
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables