製品の公開
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    Google翻訳”,
    • 電動で高さ調節可能
    • エルゴノミクス ウェーブ デスクトップ
    • ワーク高さ:700~1170mm

      電動で高さ調節が可能で、強力なシングルモーターで駆動する高品質の昇降デスク。これは、ケーブル ポートを備えたウェーブ デスクトップと、クロス ブレースのない T フレーム、長方形の脚、平らな調節可能な脚を備えています。
    仕様
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refStanding-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)46.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_59
    • Uniclass2015詳細Office desks
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables