製品の公開
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
    AJ Products

    Stool COMFY 400x400

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • モダンで配置が簡単
    • 必要に応じて移動しやすい
    • 耐久性のある生地

      従来のフットスツールとしても、追加の座席としても使用できる快適なスツール。スツールは配置が簡単で、快適なアームチェアや他の多くのラウンジ家具と組み合わせて使用すると効果的です。
    仕様
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refStool-COMFY-400x400
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (27)
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)