製品を公開する
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1000x1000x400mm

    Google翻訳,
    • 電子錠
    • 調節可能な棚
    • 完全溶接

      安全な保管のためのロック可能な保管キャビネット。キャビネットには調節可能な棚と調節可能な脚があります
    仕様
      • Height:1000 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:35 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • 固有参照番号Storage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1000x1000x400mm
    • 製品ファミリOffice and conference
    • 製品グループStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 正味重量(kg)35
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 説明Safes and security cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ