製品の公開
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm
AJ Products

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Google翻訳”,
  • 取り外し可能な棚
  • ロック可能
  • 壁に取り付け可能

    4つの取り外し可能な棚、20のプラスチック製のビン、2つのキーを含むシリンダー錠を備えた小さな収納キャビネット
仕様
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
技術仕様
  • Unique refStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)580
  • 幅(mm)470
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)14.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78
  • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

対応地域

ヨーロッパ