製品の公開
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
    AJ Products

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Google翻訳”,
    • 2つの引き出し
    • 両開きドアの施錠
    • 調節可能な棚板1枚

      上部の周りに隆起したエッジ、可動棚、2つの引き出しを備えたロック可能なワークショップキャビネット。多数のアクセサリーで拡張可能(別売り)
    仕様
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)950
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ