製品を公開する
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet STYLE 1900x1000x400mm

    Google翻訳,
    • 高品質
    • 4つの調節可能な棚
    • さまざまな色で利用可能

      倉庫と同じようにオフィスにもフィットする高品質のキャビネット。キャビネットには、調節可能な棚板、調節可能な脚、回転式ハンドル、2つのキーが付いた3点ロックが付属しています
    仕様
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Shelf interval:50 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • 固有参照番号Storage-cabinet-STYLE-1900x1000x400mm
    • 製品ファミリOffice and conference
    • 製品グループStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-20
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1000
    • 幅(mm)1900
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)62
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 説明Shelves and storage units

    対応地域

    ヨーロッパ