製品の公開
Straight desk FLEXUS 1600x800mm
AJ Products

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Google翻訳”,
  • 2 つのケーブル穴
  • 灰色のフレーム
  • ストレートデスクトップ

    ストレート トップ、安定した L フレーム、控えめなパネルを備えたクラシックなデスクで、さまざまな家具に対応します。
仕様
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
技術仕様
  • Unique refStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)41.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_59
  • Uniclass2015詳細Office desks
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables