製品の公開
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
    AJ Products

    Student desk ADJUST

    Google翻訳”,
    • ガススプリングで高さ調節可能
    • 高圧ラミネート
    • 着席に費やす時間の短縮を促進します

    すべての年齢と身長の子供のための手動で高さ調節可能な学生机。机は、学生が簡単に作業位置を変えることができるアクティブな学習スペースを提供します-血液循環と集中の両方に最適です。高圧ラミネートデスクトップ。

    仕様
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    技術仕様
    • Unique refStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • コレクションセットSchool desk
    • コレクションDesk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-13
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 正味重量(kg)19.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_13
    • Uniclass2015詳細Classroom desks and tables

    対応地域

    ヨーロッパ