製品を公開する
Table ELTON 1400x800x590
AJ Products

Table ELTON 1400x800x590

Google翻訳,
  • 吸音性HPL
  • 曲木細工の脚
  • 丸い角

曲木細工の脚と耐久性のあるテーブルトップを備えたスタイリッシュなテーブルは、実用的で吸音性のあるHPLでできており、日常の使用に非常によく耐えます。テーブルは、あらゆる年齢の子供のための食堂、教室または遊びのテーブルとして優れています。

仕様
  • Length:1400 mm

    Height:590 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:28,15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

技術仕様
  • 固有参照番号Table-ELTON-1400x800x590
  • 製品ファミリSchool & Education
  • 製品グループTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)590
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主要素材木
  • 正味重量(kg)28.15
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass 2015 コードPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 説明Desks, tables and worktops

対応地域

ヨーロッパ