製品の公開
Table VARIOUS 1200x800x900mm
AJ Products

Table VARIOUS 1200x800x900mm

Google翻訳”,
  • テーブルの周りに座ったり立ったりする
  • 会議、仕事、休憩の場合
  • 多くの場所に適しています

AJプロダクツがデザインしたスタイリッシュな多機能テーブル。テーブルの高さは、座っているときも立っているときも完璧に適しています。このテーブルは、食堂、小会議室、会議室、会議室など、さまざまな環境でうまく機能します。

仕様
  • Length:1200mm

    Height:900mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Steel

    Table surface material:Laminate

    Weight:36.5kg

技術仕様
  • Unique refTable-VARIOUS-1200x800x900mm
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)36.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables