製品の公開
Table light PICASSO
Table light PICASSO
    AJ Products

    Table light PICASSO

    Google翻訳”,
    • レトロ風
    • 金属製
    • さまざまな設定に適しています

      レトロな雰囲気のシンプルでエレガントなテーブルランプ。オフィス、ダイニング、エントランス、ラウンジなど様々なシーンで活躍するレトロ調のシックなデザインのテーブルランプです。

    仕様
      • Height:356 mm
      • Diameter:180mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:1.7 kg
    技術仕様
    • Unique refTable-light-PICASSO
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションLightning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps