製品の公開
Viggo
Viggo
Viggo
    AJ Products

    Viggo

    5つ星のうち3.33.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 一時停止できます
    • 積み重ね可能
    • アームレスト付き

    オフィスの食堂や学校の食堂に最適な成形木材製のスタイリッシュな椅子。椅子を肘掛けから吊り下げて、床掃除を簡単にすることができます。椅子は積み重ねることができ、拭き取りや清潔さを保つのが簡単です。

    仕様
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    技術仕様
    • Unique refViggo-Chair
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)388
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)