製品の公開
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 1x120 L bin

    Google翻訳”,
    • 柔軟なモジュラーユニット
    • 実用的でシンプルなリサイクル
    • モダンカラー

      リサイクルを容易にする廃棄物容器を備えたスタイリッシュでモダンな廃棄物分別ユニット。ユニットは、食堂やオフィスなどの公共スペースに最適です。摂氏リサイクルシリーズの一部であり、シリーズ内のすべてのユニットを簡単に組み合わせることができます
    仕様
      • Height:1100 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 120 L bin
      • Weight:50.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    技術仕様
    • Unique refWaste-sorting-unit-CELSIUS-1x120-L-bin
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションWastebins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)620
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)50.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins