製品の公開
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin

    Google翻訳”,
    • リサイクルが容易になりました
    • フレキシブル
    • モダンカラー

      リサイクルを容易にする廃棄物容器を備えた2つのセクションで構成される省スペースの廃棄物分別ユニット。ユニットは、食堂やオフィスなどの公共スペースに最適です。摂氏リサイクルシリーズの一部であり、シリーズ内のすべてのユニットを簡単に組み合わせることができます
    仕様
      • Height:1100 mm
      • Width:1100 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:106.15 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    技術仕様
    • Unique refWaste-sorting-unit-CELSIUS-2x120-L-bin
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションWastebins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)620
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)106.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins