製品の公開
Waste sorting unit FAHRENHEIT
Waste sorting unit FAHRENHEIT
Waste sorting unit FAHRENHEIT
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT

    Google翻訳”,
    • 配置が簡単で適応性があります
    • 公共スペースに適しています
    • ソフトクロージングリッドと引き出し

      取り外し可能な容器とごみ箱を備えた完全なごみ分別キャビネットにより、簡単で便利なごみの分別が可能です。食堂やオフィスなどの公共スペースに適しています。キャビネットは華氏のリサイクル範囲の一部であり、任意の構成でユニットを組み合わせることができます
    仕様
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    技術仕様
    • Unique refWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションWastebins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)620
    • 奥行き(mm)610
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)61.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • OmniClassNumber23-27 59 13
    • OmniClassタイトルRecycling Bins