製品の公開
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    Google翻訳”,
    • 配置が簡単で適応性があります
    • 公共スペースに適しています
    • ソフトクロージング引き出し

      簡単で便利な廃棄物の分別のための独立した引き出し付きの完全な廃棄物分別キャビネット。キャビネットは、食堂やオフィスなどの公共スペースに最適です。キャビネットは華氏のリサイクル範囲の一部であり、任意の構成でユニットを組み合わせることができます
    仕様
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    技術仕様
    • Unique refWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションWastebins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1250
    • 幅(mm)430
    • 奥行き(mm)455
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)42.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • OmniClassNumber23-27 59 13
    • OmniClassタイトルRecycling Bins