製品を公開する
Widespan shelving TOUGH 2700x2000x600mm Metal shelves
Widespan shelving TOUGH 2700x2000x600mm Metal shelves
    AJ Products

    Widespan shelving TOUGH 2700x2000x600mm Metal shelves

    Google翻訳,
    • 4つの広い棚
    • かさばる商品に対応
    • 要求の厳しい環境に適しています

    かさばる、高負荷の緩い商品のための頑丈なワイドスパン棚システム。棚板は必要に応じて延長できます。


    ストレージシェルフタフは、頑丈な構造の非常に頑丈なワイドスパンシェルフシステムです。棚システムは、重くてかさばる商品を収納するのに理想的です。要求の厳しい環境での使用に適しています。この基本セクションには、4つの棚、2つのエンドフレーム、および8つのサポートビームが付属しています。各シェルフは、組み立てを容易にするために小さなセクションに分割されています。幅が2700 mmのシェルフには、ビームペアごとに9つのシェルフプレートがあります。エンドフレームとサポートビームはパウダーコーティングされたスチールでできており、非常に丈夫で耐久性のある仕上がりになっています。基本セクションは、サポートビームをエンドフレームの穴あき支柱に任意の高さで引っ掛けてから、シェルフをサポートビームの上に配置することで、簡単に組み立てることができます。ユニットを床にボルトで固定するための脚が含まれています。アドオンセクションと追加の棚を備えた棚システムを完成させて、棚の幅を広げ、厳しい要求に耐える最適なストレージソリューションを作成します。アドオンセクションと追加の棚は別売りです。アクセサリを参照してください。
    仕様
    • Height:2000 mm

      Width:2800 mm

      Depth:600 mm

      Shelf width:2700 mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:700 kg

      Weight:180.9 kg

      Approvals:EN 15512

    技術仕様
    • 固有参照番号Widespan-shelving-TOUGH-2700x2000x600mm-Metal-shelves
    • 製品ファミリChanging room
    • 製品グループShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-16
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    • 幅(mm)2700
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材スチール
    • 正味重量(kg)180.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 説明Shelf and racking units

    対応地域

    ヨーロッパ