製品の公開
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    Google翻訳”,
    • 耐久性
    • 2人乗りまたは3人乗りとして利用可能
    • クラシックなデザイン

      木製のシートと背もたれと管状の鉄骨フレームを備えた頑丈で耐久性のある構造のクラシックなベンチ。学校の廊下など、毎日多くの人が行き交う場所など、過酷な環境に適しています
    仕様
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    技術仕様
    • Unique refWooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_07
    • Uniclass2015詳細Benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
    • OmniClassタイトルBenches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)