製品の公開
Wooden bench CHAT 1400mm
Wooden bench CHAT 1400mm
    AJ Products

    Wooden bench CHAT 1400mm

    Google翻訳”,
    • 非常に快適な屋内ベンチ
    • 床にボルトで固定可能
    • 頑丈な設計

      スラットシートとメタルフレームを備えた頑丈でスタイリッシュなベンチ。屋内使用向けに設計されています。オープンスペースなど人が行き交う場所に最適です。必要に応じて床にボルトで固定できます。
    仕様
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:358 mm
      • Seat width:1280 mm
      • Length:1400 mm
      • Height:835 mm
      • Depth:542 mm
      • Colour:Oak
      • Material:Wood
      • Stand colour:Anthracite
      • Stand colour code:RAL 7021
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:38.8 kg
    技術仕様
    • Unique refWooden-bench-CHAT-1400mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)835
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)542
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    • 正味重量(kg)38.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
    • OmniClassタイトルBenches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)