製品の公開
Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm
AJ Products
アーカイブ

Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail included
  • Saves space

    Double-module locker. Each section has two vertical compartments. Each compartment can be fitted with a clothes rail or shelf (both supplied). The doors have cylinder locks.
仕様
    • Height:1935 mm
    • Width:645 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:2
    • Number of doors:4
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:76.7 kg
    • Assembly:Assembled
技術仕様
  • Unique refWooden-clothes-locker-CRUISE-2x2-doors-1935x645x555mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1935
  • 幅(mm)645
  • 奥行き(mm)555
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)76.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLockers
  • OmniClassNumber23-19 13 00
  • OmniClassタイトルLockers