製品の公開
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
AJ Products
アーカイブ

Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail and hat rack
  • Sleek and spacious

    Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
仕様
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:3
    • Door colour:Birch
    • Frame colour:Birch
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:81 kg
    • Assembly:Assembled
技術仕様
  • Unique refWooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1935
  • 幅(mm)960
  • 奥行き(mm)555
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)81
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLockers
  • OmniClassNumber23-19 13 00
  • OmniClassタイトルLockers