製品の公開
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel
AJ Products

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

Google翻訳”,
  • ステンレス製
  • 掃除が簡単
  • 完全溶接

    オールステンレス製の作業台です。このベンチは掃除が非常に簡単で、業務用厨房、食堂、食品を扱うその他のエリアなど、高い衛生基準が要求される環境に最適です。作業台の高さは手動で調整できます。


仕様
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
技術仕様
  • Unique refWorkbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)820
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 正味重量(kg)38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops

対応地域

ヨーロッパ