製品の公開
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

Google翻訳”,
  • 手動で高さを調整できるフレーム
  • 耐久性に優れたラミネートトップ
  • 商品の取り扱いが容易になります

    ローラー付きの梱包テーブルを使用すると、梱包と組み立ての作業がより簡単かつ人間工学に基づいたものになります。ワークトップに組み込まれたローラー上で商品が簡単に回転するため、テーブルを使用すると作業が容易になります。フレームは高さ調節可能です
仕様
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:52.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
技術仕様
  • Unique refWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers
  • コレクションセットChanging room
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)52.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops