製品の公開
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors
AJ Products

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Google翻訳”,
  • 傾斜した上部
  • 換気が良い
  • 省スペースソリューション

傾斜した天板の洋服ロッカーは、2つのセクションに分かれており、それぞれに2つの収納スペースがあります。各収納スペースにはドアストッパー、アンカーフック、換気装置が付いています。ベースフレームを追加することで、ロッカーの機能を拡張できます。施錠装置は付属していません。

仕様
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

技術仕様
  • Unique refZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • コレクションセットClothing Locker
  • コレクションLockers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-16
  • エディション1
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スロバキア
  • 正味重量(kg)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLockers
  • OmniClassNumber23-21 15 15
  • OmniClassタイトルClothing Lockers
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ