製品の公開
Bar table LILY 700mm
AJ Products

Bar table LILY 700mm

Google翻訳”,
  • 耐久性
  • スタイリッシュ
  • メンテナンスが簡単

耐久性のある卓上を備えたスタイリッシュなバーテーブル。

スタッフの食堂、パブリックラウンジエリア、コーヒーショップに合うスタイリッシュでモダンなバーテーブルは、快適でリラックスした座席スペースを作り出します。

丸いラミネートテーブルトップは、滑らかで硬く、耐久性のある表面を提供します。ラミネートはメンテナンスが簡単で、汚れをすぐに拭き取ることができ、よく使用されるスペースに最適です。スタンドはグレーまたはクロームで提供されます。

仕様
  • Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:30.25kg

技術仕様
  • Unique refBar-table-LILY-700mm
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1125
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)30.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables

対応地域

ヨーロッパ