製品の公開
Canteen Bench UNITE 1400x400mm
AJ Products

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Google翻訳”,
  • 耐久性
  • 床取り付けの準備
  • 無垢材の座面
仕様
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

技術仕様
  • Unique refcanteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • コレクションセットSchool & Education
  • コレクションSeating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)24.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルBenches
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
5つ星のうち4.5 4.5 (13)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち1.7 1.7 (20)
5つ星のうち4.5 4.5 (57)