製品の公開
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase
Chair LEGERE Wheelbase
    AJ Products

    Chair LEGERE Wheelbase

    Google翻訳”,
    • 高さ調節可能
    • フットリング付き
    • 大きな席

    メンテナンスと清潔さを維持しやすい耐久性のある高圧ラミネートで作られた、シートとバックを備えた用途の広い、高さ調節可能な学生用チェア。椅子の高さは、シートの下にある小さなレバーを使用して調整します。椅子は、さまざまな年齢や身長の学生に合わせて簡単に調整できます。大きな席。

    仕様
    • Seat height:530-720 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:9 kg

      Warranty:3 years

    技術仕様
    • Unique refchair-legere-500mm-Wheelbase
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 27 21
    • OmniClassタイトルChild Chairs
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)