製品の公開
Chair LEGERE III 500mm
Chair LEGERE III 500mm
Chair LEGERE III 500mm
Chair LEGERE III 500mm
    AJ Products

    Chair LEGERE III 500mm

    Google翻訳”,
    • 吊り下げ可能
    • 積み重ね可能
    • 高圧ラミネート

    吊り下げ可能で積み重ね可能な学生用チェア。耐久性のある表面層を備えたシートとバック。背もたれのハンドル。

    仕様
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:310 mm

      Seat width:360 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,5 kg

      Warranty:3 years

    技術仕様
    • Unique refchair-legere-III-500mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)310
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 27 21
    • OmniClassタイトルChild Chairs
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)