製品の公開
Conference table AUDREY 3200x1200mm
AJ Products

Conference table AUDREY 3200x1200mm

5つ星のうち4.04.0(10 レビュー)
Google翻訳”,
  • 防音リノリウムテーブルトップ
  • 面取りされたエッジ
  • 丸い角

いくつかの異なる長さで購入できる会議用テーブル。快適で機能的なスマートな会議室のために、部屋のサイズに合ったテーブルを選択してください。テーブルには、防音リノリウムトップとTフレームがあります。

仕様
  • Length:3200mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:111.6kg

技術仕様
  • Unique refConference-table-AUDREY-3200x1200mm
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)3200
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)111.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables

対応地域

ヨーロッパ