製品の公開
Desk SONITUS 1600x720x800mm
AJ Products

Desk SONITUS 1600x720x800mm

Google翻訳”,
  • 耐久性のある高圧ラミネート
  • EN1729認定済み。
  • 消音膜

    防音膜を備えた耐久性のあるトップを備えた長方形のテーブル。粉体塗装された管状フレーム。 EN1729に従ってテストおよび認定されています。
仕様
    • Length: 1600 mm
    • Height: 720 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
技術仕様
  • Unique refDesk-SONITUS-1600x720x800mm
  • コレクションセットDesk
  • コレクションOffice Desk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1600
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)20.57
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables

対応地域

ヨーロッパ