製品の公開
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
    AJ Products

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    5つ星のうち4.44.4(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 作業中に移動する
    • 静かで動きやすい
    • 手動/自動速度設定

      デスクトレッドミルで歩きながら仕事を!ウォーキングトレッドミルは、リモートコントロールによって制御することも、自分のペースを追跡するランニングベルトのセンサーを介して自分の歩行ペースによって自動的に制御することもできます。デスクトレッドミルは移動が簡単で、平らに折りたたむことができ、使用中は静かです
    仕様
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    技術仕様
    • Unique refDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • コレクションセットOffice Chairs
    • コレクションOffice chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)129
    • 幅(mm)1432
    • 奥行き(mm)457
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_70_84_91
    • Uniclass2015詳細Treadmills

    対応地域

    ヨーロッパ