製品の公開
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Google翻訳”,
  • ニス塗りの松
  • 電気亜鉛メッキフック
  • 強くて丈夫

両側に背もたれとフックレールが付いた両面ベンチです。

仕様
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
技術仕様
  • Unique refdouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • コレクションセットChanging room'
  • コレクションBenches and hooks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)780
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)1600
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルメタル
  • 正味重量(kg)35.28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード12 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルBenches
  • OmniClassNumber23-21 15 19 13
  • OmniClassタイトルCoat Hooks

対応地域

ヨーロッパ