製品の公開
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    5つ星のうち3.73.7(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 省スペース
    • 高さ調節可能
    • 耐久性のあるラミネート

      省スペースで人間工学に基づいた高さ調節可能なデスク。デスクには、白いラミネートトップと黒いラッカー仕上げのスチール製の電気的に高さ調節可能なフレームがあります。
    仕様
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    技術仕様
    • Unique refHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • コレクションセットDesk
    • コレクションOffice Desk
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-13
    • エディション1
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)33.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables

    対応地域

    ヨーロッパ