製品の公開
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm

    Google翻訳”,
    • 人間工学
    • 耐久性のある高圧ラミネート
    • 高さ調節可能

    軽い作業のための人間工学に基づいた作業台。テーブルは電気的に上下させることができ、ボタンを押すだけでニーズに合わせて調整できます。組み立てや梱包などの作業に適しています。
    この電気作業台を使用すると、人間工学に基づいたワークステーションを簡単に作成できます。このテーブルは、組み立てや梱包など、さまざまな軽い作業に適しています。

    作業台には2つの電気モーターが装備されており、均一で無段階の高さ調整が可能です。ボタンを押すだけで、必要に応じて作業高さを調整できます。座っている作業と立っている作業をすばやく切り替えて、体に最適な作業高さを得ることができます。

    立っているときに足、膝、背中を和らげる安心のワークスペースマットを自由に補充してください。

    仕様
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    技術仕様
    • Unique refheight-adjustable-workbench-verve-1600x800mm
    • コレクションセットChanging room
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル木
    • 正味重量(kg)70
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops

    対応地域

    ヨーロッパ