製品を公開する
Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench VERVE with shelves and dividers 1600x800mm

    Google翻訳,
    • 人間工学
    • 耐久性のある高圧ラミネート
    • 高さ調節可能

    軽い作業のための人間工学に基づいた作業台。テーブルは電気的に上下させることができ、ボタンを押すだけでニーズに合わせて調整できます。組み立てや梱包などの作業に適しています。
    この電気作業台を使用すると、人間工学に基づいたワークステーションを簡単に作成できます。このテーブルは、組み立てや梱包など、さまざまな軽い作業に適しています。

    作業台には2つの電気モーターが装備されており、均一で無段階の高さ調整が可能です。ボタンを押すだけで、必要に応じて作業高さを調整できます。座っている作業と立っている作業をすばやく切り替えて、体に最適な作業高さを得ることができます。

    立っているときに足、膝、背中を和らげる安心のワークスペースマットを自由に補充してください。

    仕様
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    技術仕様
    • 固有参照番号height-adjustable-workbench-verve-shelves-dividers-1600x800mm
    • 製品ファミリChanging room
    • 製品グループTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)900
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材木
    • 正味重量(kg)131
    分類
    • BIMobjectカテゴリー家具 - 業務用家具
    • IFC分類家具
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 説明Desks, tables and worktops

    対応地域

    ヨーロッパ