製品の公開
Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm
AJ Products

Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

Google翻訳”,
  • 耐久性のある表面
  • フレームなし
  • EPD

    フレームや目に見える固定具のないエレガントなデザインのホワイトボード。筆記面は最高品質で、お手入れもとても簡単です。ボードは 99% リサイクル可能で、少なくとも 50% のリサイクル素材で作られた裏金を使用しています。
仕様
    • Height:1190 mm
    • Width:2490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:37.5 kg
技術仕様
  • Unique refMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2490x1190mm
  • コレクションセットOffice Accessories
  • コレクションWhiteboards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1190
  • 幅(mm)2490
関連
  • 主なマテリアルエナメル
  • 正味重量(kg)37.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_96
  • Uniclass2015詳細Whiteboards

対応地域

ヨーロッパ