製品の公開
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
    AJ Products

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    5つ星のうち4.14.1(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    • モダンなデザイン
    • 移動しやすい
    • 素晴らしい雰囲気を作り出します

      モバイルコートスタンドCLOTHINGHOUSEのインスピレーションは、紛れもない形から簡単にわかる家のデザインから生まれました。それはオフィスロビーとクロークルームの両方でコートスタンドとしてうまく機能します。 4つのロック可能なキャスターにより、必要に応じて簡単に移動できます
    仕様
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1475
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)1040
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードAc_90_50_14
    • Uniclass2015詳細Clothes storing