製品の公開
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm
AJ Products

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

5つ星のうち3.93.9(14 レビュー)
Google翻訳”,
  • 全体にラミネート加工
  • セントラルロックおよびスイベルキャスター
  • デスク下にすっぽり収まる引き出しユニット

    グレーのアルミニウム製ハンドル、中央ロック、4 つの回転キャスター (2 つにはブレーキ付き) を備えた引き出しユニット。
仕様
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
技術仕様
  • Unique refMobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • コレクションセットOffice and conference
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアル
  • 正味重量(kg)27.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_25
  • Uniclass2015詳細Drawer units