製品の公開
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN
    AJ Products

    Pendant lamp ZEN

    5つ星のうち3.93.9(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 心地よい光をつくる
    • 竹は自然な感じを与えます
    • オフィスや食堂に最適

      竹を編んだペンダントランプ。自然な性格と環境に優しい外観で快適な雰囲気を作り出します。部屋の真ん中、ダイニング テーブルの上、またはソファ グループの上に吊るすのに最適です。
    仕様
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    技術仕様
    • Unique refPendant-lamp-ZEN
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションLightning
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ