製品の公開
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
    AJ Products

    Rio Bar chair 750mm

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 屋内および屋外での使用
    • 積み重ね可能
    • モノクロデザイン

    トレンディなモノクロデザインの椅子-さまざまな環境に最適!椅子は耐紫外線性があるため、屋内と屋外の両方で使用できます。簡単に積み重ねることができ、耐久性があり、お手入れが簡単な椅子をお得な価格で。

    仕様
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    技術仕様
    • Unique refRio-Bar-Chair-750
    • コレクションセットLunch and conference
    • コレクションChairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 正味重量(kg)4.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches

    対応地域

    ヨーロッパ