製品の公開
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm
Classroom chair YNGVE 520mm
    AJ Products

    Classroom chair YNGVE 520mm

    Google翻訳”,
    • 高さ1.08〜1.42mの学生に適しています
    • 快適な輪郭のシート
    • EN1729に準拠

    輪郭のある座席とバッグハンガー付きの丸い背もたれを備えた、用途が広く快適なスクールチェア。ユニークなデザインにより、4つの異なる方法で椅子に座ることができます。いくつかの高さと色の脚またはスキッドベースで利用できます。 2つの高さに調整できるフットレストが含まれています。

    仕様
    • Seat height:520 mm

      Seat depth:300 mm

      Seat width:365 mm

      Width:465 mm

      Depth:505 mm

      Total height:900 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    技術仕様
    • Unique refschool-chair-yngve-520mm
    • コレクションセットSchool & Education
    • コレクションSeating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)900
    • 幅(mm)465
    • 奥行き(mm)365
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (13)
    5つ星のうち2.9 2.9 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (57)
    5つ星のうち1.7 1.7 (20)