製品の公開
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater
    AJ Products

    Sofa CLEAR with USB socket 2.5 seater

    Google翻訳”,
    • モダンなデザイン
    • 統合されたUSBソケット
    • 実用的で簡単に配置できます

      アームレストにUSBソケットが組み込まれたスタイリッシュなソファ。ソファは社内のデザインチームによって作成され、ラウンジや待合室などの公共スペースでの使用に最適なように設計されています。また、EN16139に従ってテストおよび承認されています。
    仕様
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:1400 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:34 kg
    技術仕様
    • Unique refSofa-CLEAR-USB-Socket-2-5-Seater
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)