製品の公開
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
Sofa LISA circular
    AJ Products

    Sofa LISA circular

    5つ星のうち4.44.4(31 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 十分なスペース
    • なめらかなデザイン
    • お手入れが簡単

      中央に丸い背もたれが付いた大きな円形のソファ。ソファは相互接続されたモジュールで構成されています。それは耐久性のある張りがあり、一般的な部屋、廊下、待合室に最適です。
    仕様
      • Seat height:460 mm
      • Height:1000 mm
      • Diameter:2000 mm
      • Material:Synthetic leather
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Weight:70 kg
    技術仕様
    • Unique refSofa-LISA-Circular
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)70
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.1 4.1 (139)
    5つ星のうち4.7 4.7 (29)