製品の公開
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
Sofa LISA semi-circular
    AJ Products

    Sofa LISA semi-circular

    5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 十分なスペース
    • なめらかなデザイン
    • ポリエステル100%生地

      高い背もたれと2つの座席モジュールを備えた大きなソファ。ソファは耐久性のある張りがあり、一般的な部屋、廊下、待合室に最適です。
    仕様
      • Seat height: 460 mm
      • Height: 1000 mm
      • Width: 2000 mm
      • Depth: 1000 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Stand colour: Silver
      • Stand colour code: RAL 9006
      • Stand material: Tubular steel
      • Shape: Half moon
      • Weight: 80 kg
    技術仕様
    • Unique refSofa-LISA-semi-Circular
    • コレクションセットLounge and hallway
    • コレクションSofas
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 正味重量(kg)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)